arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
OPUS-H3 150-67 Similar a la imagen

OPUS-H3 150-67

Cilindro de centro hueco

N.º de identificação 1360386

Cilindro de sujeción en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Cilindro de centro hueco
  • Paso de barra: 67.5 mm
Datos técnicos:
  • Carrera del pistón: 29 mm
  • Superficie del pistón: 152 cm²
  • Fuerza de tracción a 45 bar: 68 kN
  • Fuga de aceite: 4 l/min
  • Presión de trabajo máx.: 45 bar
  • Revoluciones máx.: 5500 1/min
  • Peso: 20 kg
Revoluciones máx. [1/min] 5500.0
Superficie del pistón [cm²] 152.0
Carrera del pistón [mm] 29.0
Paso de barra [mm] 67.5
Presión máx. admisible [bar] 45.0
Fuerza de tracción a 45 bar [kN] 68.0
Fuga de aceite [l/min] 4.0
Momento de inercia [kgm²] 0.07
Consumo de energía  [kW] 1.5
Peso [kg] 20.0