OPUS-V 175
Cilindro de centro cerrado
ID 823325
Cilindro de sujeción en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Cilindro de centro cerrado
- Paso para suministro de medios: 12.5 mm
- Carrera del pistón: 45 mm
- Superficie del pistón: 212 cm²
- Fuerza de tracción a 40 bar: 84 kN
- Fuga de aceite: 1.5 l/min
- Min. Betriebsdruck: 7 bar
- Presión de trabajo máx.: 70 bar
- Revoluciones máx.: 5000 1/min
- Peso: 24 kg
Información técnica
| Max. draaisnelheid [1/min] | 5000.0 |
|---|---|
| Zuigeroppervlak [cm²] | 212.0 |
| Zuigerslag [mm] | 45.0 |
| Max. druk [bar] | 70.0 |
| Trekkracht bij 40 bar [kN] | 84.0 |
| Hoeveelheid olielekkage [l/min] | 1.5 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.12 |
| Gewicht [kg] | 24.0 |