SFG-V 160
基爪
ID 157150
SFG-V 160, 基爪
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 斜细齿
- 安装: 十字槽
- 槽宽度: 18 mm
- 通道宽度: 8 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 标配范围: 包含圆柱形螺钉
- 在卡爪快速查找器中点击“工具”,找到适合车床卡盘的各类基爪和顶爪!
Información técnica
| 产品组 | 基爪 |
|---|---|
| 安装 | 十字槽 |
| 细齿 | 斜细齿 |
| 插槽宽度 N [mm] | 18.0 |
| 标签宽度 S [mm] | 8.0 |
| 宽度 B [mm] | 20.0 |
| 高度 H [mm] | 29.5 |
| 高度 H1 [mm] | 27.0 |
| 长度 L [mm] | 74.0 |
| 孔距 b [mm] | 32.0 |
| 螺钉 | M8x1 |
| m/套 [kg] | 0.7 |
1/2 齿距