arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SZI 17-1

SZI 17-1

Ganasce dure ad artigli per serraggio interno

ID 123140

SZI 17-1, Ganasce dure ad artigli per serraggio interno

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 1/16" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 14 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Ganasce dure ad artigli per serraggio interno
Dentatura 1/16" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 14.0
Larghezza B [mm] 35.0
Altezza H [mm] 47.0
Lunghezza L [mm] 74.5
Profindità di serraggio T [mm] 20.0
Filetto per battuta pezzo filettato G M6
Spaziatura dei fori b [mm] 20.0
Vite M10
Materiale Acciaio 16MnCr5, temprato
m/set [kg] 1.4