STF 250
Mordazas de bloque escalonadas duras
ID 161102
STF 250, Mordazas de bloque escalonadas duras
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: Dentado oblicuo
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Información técnica
| Grupo de productos | Mordazas de bloque escalonadas duras |
|---|---|
| Dentado | Dentado oblicuo |
| Anchura B [mm] | 26.0 |
| altura H [mm] | 70.0 |
| Altura H1 [mm] | 40.0 |
| Longitud L [mm] | 114.0 |
| Profundidad de sujeción T [mm] | 14.0 |
| Material | Acero 16MnCr5 cementado |
| m/ajuste [kg] | 3.3 |