arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
KSP3-F 250-Z-AS-PM

KSP3-F 250-Z-AS-PM

Pneumatické 2-čeľusťové silové upínacie bloky

Identifikačné číslo 1433825

Štandardný pneumatický silový upínací blok

Vlastnosti produktu:
  • 2-čeľusťový silový upínací blok
  • S pevnou čeľusťou
  • Štandardný zdvih
  • Polohovacie otvory vyhotovené pomocou prípravku
  • Zosilnenie upínacej sily/vonkajšie zaistenie
  • Pneumatické sledovanie koncovej polohy
  • Pneumatické sledovanie kontaktov
  • Základné čeľuste: Jemné ozubenie a pero a drážka
Technické údaje:
  • Rozmery: 250 x 250 x 98,2 mm
  • Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku: 37 kN
  • Dodatočná upínacia sila vyplývajúca zo sady pružín: 10.5 - 20 kN
  • Zdvih na čeľusť: 10 mm
  • Max. výška čeľuste: 150 mm
  • Presnosť opakovania: 0.01 mm
  • Prevádzkový tlak: 3 - 4 bar
  • Spotreba vzduchu pri každom dvojitom zdvihu pri 6 baroch: 9100 cm³
  • Doba zatvárania/otvárania: 1.6 s
  • Hmotnosť: 32 kg
Zdvih na čeľusť [mm] 10.0
Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku [kN] 37.0
Min. prídavná upínacia sila vyvíjaná súpravou pružín [kN] 10.5
Max. prídavná upínacia sila vyvíjaná súpravou pružín [kN] 20.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 3.0
Max. prevádzkový tlak [bar] 4.0
Presnosť opakovania zveráka [mm] 0.01
Max. výška čeľuste [mm] 150.0
Vzdialenosť H [mm] 40.0
Spotreba vzduchu pri každom dvojitom zdvihu pri 6 baroch [cm³] 9100.0
Doba zatvárania/otvárania [s] 1.6
Hmotnosť [kg] 32.0

标配范围
动力虎钳、虎钳紧固螺钉、螺栓防尘盖、弹簧销、装配螺钉、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)