KSP3-F 315
Pneumatische klemkrachtblokken met 2 klauwen
ID 1409365
Pneumatisch klemkrachtblok in standaardversie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klemkrachtblok met 2 klauwen
- Met vaste klauw
- Standaard slag
- Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
- Afmetingen: 315 x 315 x 136 mm
- Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 100 kN
- Slag per klem: 13 mm
- Max. klemhoogte: 200 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
- Werkdruk: 2 - 6 bar
- Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar: 21500 cm³
- Sluit-/openingstijd: 2 s
- Gewicht: 70 kg
Información técnica
| Slag per klem [mm] | 13.0 |
|---|---|
| Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] | 100.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 2.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 6.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
| Max. klemhoogte [mm] | 200.0 |
| Afstand H [mm] | 40.0 |
| Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] | 21500.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 2.0 |
| Gewicht [kg] | 70.0 |
Levering
Klemblok, bevestigingsschroeven, afdekpluggen, spanbussen, pasbouten, gebruiksaanwijzing
Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".
Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.
Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen
Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).