arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
AMC CON HSK-A 63 M16x25 L1=51 Similar a la imagen

AMC CON HSK-A 63 M16x25 L1=51

Thread Shank Adaptors, Conical

ID 23005034

AMC CON HSK-A 63 M16x25 L1=51, Toolholders
  • Thread Shank Adaptors, Conical
  • Series: Thread Shank Adaptors, Conical
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Thread in clamping diameter: M16
  • Projecting length: 51 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Técnica Adaptador vástago roscado, cónico
Serie Adaptador vástago roscado, cónico
Interfaz del portaherramientas HSK-A 63
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Perno de apriete con rosca G M16
D2 [mm] 29.0
D3 [mm] 29.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 51 mm / 2.0"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 25.0
Peso [kg] 0.8
Resistente a la refrigeración

Modelo
Para la sujeción de fresadoras atornilladas

Concentricidad
≤ 0.005 mm medido desde el cono hasta D1

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta