ROTA NCML 1250
Chuck híbrido con centrado de piezas manual
Ident.-Nr. 809005
Chuck híbrido, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Chuck magnético y de centrado de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de mordazas con varias lengüetas y ranuras
- Paso de barra cerrado
- chuck de centraje: ROTA-S plus 2.0 315
- Técnica: Polo radial
- Tipo de imán: AlNiCo doble
- Con ciclo desmagnetizador
- Dimensiones: Ø 1250 x 240 mm
- Carrera por mordaza: 9.9 mm
- Fuerza de centrado: 180 kN
- Fuerza de sujeción magnética máx.: 160 N/cm²
- Rango de sujeción del imán: 350 - 1250 mm
- Número de polos: 24
- Número de canales: 6
- Voltaje principal: 400 V / 50 Hz
- Revoluciones máx.: 300 1/min
- Peso: 1700 kg
Technische Details
| Max. draaisnelheid [1/min] | 300.0 |
|---|---|
| Max. centreringskracht [kN] | 180.0 |
| Max. magnetische houdkracht [N/cm²] | 160.0 |
| Max. koppel [Nm] | 220.0 |
| Min. magnetisch klembereik [mm] | 350.0 |
| Max. magnetisch klembereik [mm] | 1250.0 |
| Slag/klauw [mm] | 9.9 |
| Aantal polen | 24.0 |
| Aantal kanalen | 6.0 |
| Netspanning | 400 V / 50 Hz |
| Gewicht [kg] | 1700.0 |
Levering
Hybride klauwplaat, zachte bovenste klauw, activeringssleutel, montagesleutel, gebruikershandleiding en CE-conformiteitsverklaring