arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MGT-IC Ø1500 Similar a la imagen

MGT-IC Ø1500

MAGNOS para aplicaciones de torneado

Ident.-Nr. 1311859

Lieferzeit auf Anfrage
Tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Mesas magnéticas electropermanentes
  • Técnica: Polo radial
  • Tipo de imán: AlNiCo doble
  • Con ciclo de magnetismo residual bajo
Datos técnicos
  • Dimensiones: Ø1500 x 142 mm
  • Número de polos: 32 (ranura en T 10H8)
  • Máx. fuerza de retención: 160 N/cm²
  • Revoluciones máx.: 240 1/min
  • Diámetro de sujeción mín.: 600 mm
  • Diámetro de sujeción máx.: 1500 mm
  • Temperatura de trabajo máx.: 80 °C
  • Peso: 1700 kg
Conexión eléctrica:
  • Conexión rápida con cubierta
  • Número de canales: 6
  • Conexión: 13-PIN
  • Conexión eléctrica: 400 V / 460 V
  • Índice de protección: 67
ØAD [mm] 1500.0
ØID [mm] 600.0
H [mm] 142.0
Max. upínací síla [N/cm²] 160.0
Počet pólů 32.0
Připojení 13-PIN
Počet kanálů 6.0
Síťové napětí 400 V / 460 V
Max. rychlost otáčení [1/min] 240.0
Vlastní hmotnost [kg] 1700.0

Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, návod k obsluze, CE prohlášení o shodě; bez řídicí jednotky a bez pólových nástavců