空夹持托盘
不带夹持装置的夹持托盘
Palette de serrage vide pour installation sur les modules de serrage VERO-S et cubes de bridage VERO-S, ainsi que pour la conception personnalisée des moyens de serrage et montages.
描述
Avantages - Vos bénéfices
- Système modulaire SCHUNK
Très large combinaison de produits standard compatibles avec différents types de machines - Positionnement via cône court
Procédé de montage très facile ayant une répétabilité < 0,005 mm - Une taille de tirette de bridage constante pour tous les modules NSE3 et 100 % compatible avec les modules VERO-S NSE plus
Aucun risque de confusion ou d'utilisation incorrecte
Options et informations particulières
- Les palettes vierges de SCHUNK sont utilisées pour les applications spécifiques clients Elles sont disponibles sous forme de palettes de serrage vierges et palettes de serrages à rainures. Grâce à ces palettes de serrage des solutions et dispositifs de serrage personnalisés peuvent être remplacées à tout moment