Z otworami lub bez otworów, dla zaspokojenia najbardziej wygórowanych oczekiwań
Firma SCHUNK wytwarza miękkie szczęki surowe na zamówienie klienta, według konkretnych wymiarów. Można zamówić szczęki surowe z otworami lub bez otworów, spełniające najbardziej wygórowanie wymagania pod względem precyzji i dokładności dzięki szlifowanym rowkom i zazębieniom
Nasza obietnica wydajności. Korzyści dla użytkownika
Z otworami lub bez otworów, dla zaspokojenia najbardziej wygórowanych oczekiwań
Las mordazas en bruto blandas, hechas de acero cementado 16MnCr5, se fabrican siguiendo las especificaciones del cliente con dimensiones individuales. Se pueden hacer pedidos de mordazas en bruto taladradas o sin taladrar, así como en una versión con ranura y dentado rectificados de forma continua para satisfacer los requisitos más estrictos en términos de precisión y concentricidad. La unidad de entrega incluye 1 pieza.