arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
STR-H 140 Illustration similaire

STR-H 140

Ébauches de mors rapportés

ID 1349710

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Ébauche de mors rapporté, haute
  • Interface des mors: 1.5 mm x 60°
  • Compatible avec: Pince à 2 mors TANDEM taille 140
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 70 x 70 x 70 mm
  • Matière: 16MnCr5
  • Poids: 2.6 kg
Larghezza [mm] 70.0
Altezza [mm] 70.0
Materiale 16MnCr5
Adatto per 140
Peso [kg] 2.6

La fornitura comprende
Morsetti riportati non lavorati