COS TE-A
Módulos de passagem
IDnr. 1586735
Módulos de passagem, TE, Lado do adaptador
- Número de contatos de pinos: 4
Technische gegevens
| Adequado em | Ferramenta |
|---|---|
| Diagrama de conexão do parafuso | J |
| Tipo de transmissão | Comunicação |
| Peso [kg] | 0.46 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Classe de proteção IP | IP64 (somente em estado acoplado) |
| Sistema de ônibus | PROFINET, EtherNet |
| Velocidade de transmissão [Mbit/s] | 10 / 100 |
| Número de contatos de pinos | 4.0 |
| Corrente nominal [A] | 5.0 |
| Tensão alternada [V AC] | 250.0 |
| Tensão contínua [V DC] | 250.0 |
| Conexão elétrica | M12, conector fêmea codificado em D |
| Conexão de saída | radial |
| Conexão elétrica | Soquete de 7/8", 4 pinos |
| Tomada de conexão elétrica | radial |
| Propriedades especiais | Alimentação simultânea através de PROFINET/EtherNet e alimentação de tensão de 4 pinos. |
Para montagem em CPS 040 e CPS 041, é necessário um espaçador adicional (ID 1584116).
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.