ORG
Gripper para juntas tóricas
Pinza equipada con los dedos adecuados, apta para el montaje de juntas tóricas, juntas cuadradas y otros anillos, tanto en ejes (montaje exterior), como en agujeros (montaje interior)
Beschrijving
Ventajas y beneficios
- Montaje por el exterior y el interior, con una pinza
flexibilidad y ahorro económico - Seguridad operacional, gracias a un nuevo principio de montaje
para una máxima disponibilidad - Garra de montaje estándar para montaje exterior
para tamaños de anillo convencionales, con el fin de agilizar la puesta en funcionamiento
Opciones e información especial
- Para juntas tóricas convencionales, SCHUNK ofrece dedos estándar para el montaje exterior. Los dedos para el montaje interior, dependen siempre de la junta tórica. Previa consulta, estos pueden adquirirse como componentes personalizados de SCHUNK o ser fabricados por ellos mismos. Las instrucciones de diseño y configuración se recogen en el manual de instrucciones general, el cual se encuentra disponible en línea como documento PDF.
- Max. Resistencia del cordón tórico
El espesor máximo del cordón de la junta tórica que se instala es de un diámetro de 4 mm. - Lubricación de calidad alimentaria
El producto contiene de serie lubricantes aptos para uso alimentario. Los requisitos de la norma EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad. Los certificados NSF correspondientes están disponibles en https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizando la información sobre lubricantes que figura en el manual de instrucciones.