arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO HSK-E 32 Ø10x80 Illustration similar

CELSIO HSK-E 32 Ø10x80

Heat shrinking toolholder

ID 208292

CELSIO HSK-E 32 Ø10x80, Toolholders
  • Heat shrinking toolholder
  • Series: CELSIO
  • Toolholder interface: HSK-E 32
  • Clamping diameter: 10 mm
  • Projecting length: 80 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 70 Nm
기술 열 수축 툴홀더
시리즈 CELSIO
툴홀더 인터페이스 HSK-E 32
툴홀더 표준 DIN 69893-5
클램핑 지름 D1 10 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 60.0
G M8x1
최소 토크 [Nm] 70.0
중량 [kg] 0.4
냉각수 방수 예
표준 길이 예

흔들림 정확도
DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조절 나사 포함(Ø 3, Ø 4 and Ø 5 제외)

밸런싱 나사
밸런싱 나사용 나사산 포함(Ø  3, Ø  4, Ø  5 예외)

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능