arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
OPR

OPR

Czujnik przeciwkolizyjny i zabezpieczenia przeciążeniowego
do sterowania robotami i modułami przenoszenia w przypadku wystąpienia kolizji lub przeciążenia

Zalety – Korzyści dla użytkownika

  • Reset automatyczny
    zapewniający szybsze ponowne uruchomienie produkcji po kolizji
  • Moc wyzwalająca oraz moment obrotowy można dostosować za pomocą ciśnienia roboczego
    w celu uzyskania optymalnej ochrony robotów i elementów
  • Zintegrowany monitoring
    do transmisji sygnałów bez opóźnień w przypadku kolizji, aby robot mógł być natychmiast zatrzymany
  • Opcjonalnie płytki adapterowe ISO
    zapewniające łatwość montażu w większości typów robotów bez konieczności ponoszenia kosztów produkcji/pracy
  • Opcjonalnie również z zintegrowanymi sprężynami
    do utrzymywania położenia w przypadku utraty ciśnienia
  • Elastyczność mechaniczna w przypadku kolizji
    do kompensacji ścieżki reakcji robota w przypadku kolizji lub przeciążenia

Opcje i informacje specjalne

  • Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
    Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi.