arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
WELDON Slim

WELDON Slim

Porte-fraises WELDON
Les porte-outil de surface WELDON Slim permettent de serrer avec fiabilité des outils présentant un méplat sur la queue cylindrique. Le boulon de serrage du porte-outil évite toute déformation ou tout retrait de l'outil. La fixation est adaptée pour le serrage d'outils avec queue cylindrique conformément aux normes DIN 1835B et DIN 6535HB. La vis de serrage à tête bombée et la vis de réglage de la longueur sont incluses dans la livraison.
La version WELDON Slim Cool Flow permet un arrosage périphérique grâce à des canaux d'arrosage dans la paroi pouvant être refermés/étanchéifiés, en option, par deux vis M3. Le liquide de refroidissement est acheminé directement jusqu'à l'arête d'outil.
Wszystkie filtry
8 wyników
23000633
HSK-A 63 
6 mm 
100 mm / 3.9" 
23000634
HSK-A 63 
8 mm 
100 mm / 3.9" 
23000635
HSK-A 63 
10 mm 
100 mm / 3.9" 
23005000
HSK-A 63 
12 mm 
100 mm / 3.9" 
23005058
SK 40 
6 mm 
100 mm / 3.9" 
23005059
SK 40 
8 mm 
100 mm / 3.9" 
23005060
SK 40 
10 mm 
100 mm / 3.9" 
23004020
SK 40 
12 mm 
100 mm / 3.9"