Kristina I. Schunk, CEO firmy SCHUNK, została uhonorowana przez Międzynarodową Federację Robotyki (IFR) tytułem jednej z jedenastu „Kobiet w Robotyce 2026” (Women in Robotics 2026) na świecie. W ramach tej inicjatywy, od 2024 r. IFR corocznie nagradza osoby, które odgrywają kluczową rolę w rozwoju robotyki i przyczyniają się do budowania nowoczesnego przemysłu gotowego na wyzwania przyszłości. Wyróżnienie to podkreśla również strategiczną rolę firmy SCHUNK na rosnącym globalnym rynku robotyki. Na całym świecie stale rośnie zapotrzebowanie na elastyczne rozwiązania automatyzacyjne oparte na sztucznej inteligencji. W tym kontekście robotyka ewoluuje z odizolowanych systemów w połączone, adaptacyjne platformy, które otwierają nowe obszary automatyzacji.
„Robotyka nie jest dla mnie celem samym w sobie. „To bardzo namacalna dźwignia zwiększania wydajności pracy w przemyśle, poprawy bezpieczeństwa i przygotowania na przyszłość,” – mówi Kristina I. Schunk. „Łączy mechanikę, oprogramowanie i sztuczną inteligencję – i przekłada ludzką i cyfrową inteligencję na tworzenie wartości materialnej”.
Zgodnie z tym podejściem SCHUNK konsekwentnie napędza rozwój swoich technologii automatyzacji i chwytania. Celem jest ułatwienie firmom rozpoczęcia przygody z automatyzacją, zmniejszenie złożoności, a jednocześnie zapewnienie maksymalnej stabilności procesów.
Kristina I. Schunk zarządza rodzinną firmą w trzecim pokoleniu. Dla niej siła innowacyjności jest ściśle związana z odpowiedzialnością biznesową: „Jako przedsiębiorca w trzecim pokoleniu postrzegam ducha pionierstwa jako część naszego DNA. Dla mnie oznacza to konsekwentne przecieranie nowych szlaków i wczesne przekładanie rozwoju technologicznego na solidne rozwiązania przemysłowe”.
Robotyka przechodzi obecnie głęboką transformację: od sztywnych, zaprogramowanych systemów ku adaptacyjnym rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji, które potrafią postrzegać, uczyć się i reagować elastycznie.
SCHUNK aktywnie kształtuje ten rozwój – na przykład poprzez dalsze udoskonalanie antropomorficznych dłoni chwytnych dla przemysłowej robotyki humanoidalnej oraz poprzez opracowywanie rozwiązań opartych na AI do elastycznych procesów manipulacyjnych. W centrum uwagi zawsze pozostaje wdrożenie przemysłowe: innowacja musi być opłacalna i skalowalna.
W SCHUNK robotyka zaczyna się od rzeczywistego zastosowania przemysłowego. Nowe technologie są opracowyowane w ścisłej współpracy z klientami, partnerami branżowymi, start-upami i instytucjami badawczymi. Jednocześnie firma zobowiązuje się inspirować młode talenty w dziedzinie inżynierii i robotyki już na wczesnym etapie oraz wspierać kolejne pokolenie w tej przyszłościowej dziedzinie.
Międzynarodowa Federacja Robotyki (IFR) to globalne stowarzyszenie branżowe reprezentujące przemysł robotyczny, z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Skupia ono krajowe stowarzyszenia robotyczne, instytucje badawcze oraz producentów robotów przemysłowych i usługowych z ponad 20 krajów. Dzięki analizom rynkowym i statystykom jest uważane za jedno z najważniejszych międzynarodowych źródeł informacji na temat rozwoju robotyki. Nagroda przyznana przez IFR jest silnym, międzynarodowym sygnałem świadczącym o znaczeniu siły innowacji i strategicznego przewidywania. Dla Kristiny I. Schunk i całej firmy to wyróżnienie jest również motywacją do konsekwentnego trzymania się obranego kursu: Dzięki doskonałości technologicznej, cyfrowej łączności i wyraźnemu skupieniu się na przydatności w przemyśle, SCHUNK współpracuje z klientami i partnerami w celu kształtowania przyszłości robotyki.