arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
EGP 40-N-S-B Ilustracja analogiczna

EGP 40-N-S-B

Chwytak do małych komponentów

Identyfikator 310942

Chwytak do małych komponentów EGP, Rozmiar: 40, elektryczna, W wersji szybkiej, Interfejs komunikacyjny: Cyfrowe we/wy

  • Skok na szczękę: 6 mm
  • Min. siła chwytania: 30 N
  • Maks. siła chwytania: 30 N
  • Czas otwierania: 0.06 s
  • Czas zamykania: 0.06 s
  • Zasilanie: 24 V
  • Maks. prąd całkowity: 2 A
  • Maks. temperatura otoczenia: 55 °C
Skok na szczękę [mm] 6.0
Min. siła chwytania [N] 30.0
Maks. siła chwytania [N] 30.0
Zalecana masa detalu [kg] 0.15
Maks. dopuszczalna długość palca [mm] 50.0
Maks. dopuszczalna masa na palec [kg] 0.08
Powtarzalność (chwytu) [mm] 0.02
Czas zamykania [s] 0.06
Czas otwierania [s] 0.06
Masa [kg] 0.3
Min. temperatura otoczenia [°C] 5.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 55.0
Stopień ochrony IP 30
Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1 5
Klasa pomieszczenia sterylnego: ISO 14644-1 1999
Emisja hałasu [dB(A)] < 70
Długość X [mm] 40.0
Szerokość Y [mm] 26.0
Wysokość Z [mm] 88.4
Napięcie znamionowe [V] 24.0
Prąd znamionowy [A] 0.2
Maks. prąd [A] 2.0
Elektroniczny układ sterownika zintegrowany
Interfejs komunikacyjny Cyfrowe we/wy
Numer wejść cyfrowych 2.0
Moment Mx maks. [Nm] 1.5
Moment My maks. [Nm] 2.0
Moment Mz maks. [Nm] 4.0
Maks. siła osiowa Fz maks. [N] 170.0

Ogólne informacje dotyczące serii

Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi.

Powtarzalność (chwytu)
rozumiana jako rozrzut rzeczywistych położeń na sztywnym detalu lub przytwierdzonym detalu w stałych warunkach, w 100 następujących po sobie cyklach otwierania i zamykania

Powtarzalność (pozycjonowanie jednokierunkowe)
rozumiana jako rozrzut rzeczywistych położeń szczęk bazowych względem położenia docelowego w stałych warunkach, w 100 następujących po sobie cyklach ruchu w tym samym kierunku

Powtarzalność (pozycjonowanie dwukierunkowe)
rozumiana jako rozrzut rzeczywistych położeń szczęk bazowych względem położenia docelowego w stałych warunkach, w 100 następujących po sobie cyklach ruchu w obu kierunkach

Ciężar przedmiotu obrabianego
jest obliczany dla uchwytu z pasowaniem wtłaczanym ze współczynnikiem tarcia statycznego 0,1 oraz współczynnikiem 2 zabezpieczenia przed poślizgiem elementu obrabianego na skutek przyspieszenia ziemskiego g. W przypadku uchwytu z pasowaniem kształtowym dopuszczalne ciężary elementu obrabianego są znacznie większe.

Czasy zamykania i otwierania
to czasy ruchu samych szczęk bazowych, bez palców chwytaka specyficznych dla danego zastosowania. Czasów reakcji PLC nie zawarto w powyższym zestawieniu czasów i należy wziąć je pod uwagę przy ustalaniu czasów cykli.

Zasada działania
Mechanizm zębatkowy

Materiał obudowy
Stop aluminium, powlekany

Materiał szczęki bazowej
Stal

Uruchamianie
serwoelektryczny, za pomocą serwomotora prądu stałego

Gwarancja
24 miesiące

Charakterystyka żywotności
na zamówienie

Zakres dostawy
Chwytak wraz z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zestawem akcesoriów z tulejami centrującymi do montażu chwytaka i palców. Instrukcje i oprogramowanie dotyczące poszczególnych produktów można pobrać ze stron schunk.com/downloads-manuals i schunk.com/downloads-software.