arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
MMSK 22-S-NPN-SA Ilustracja analogiczna

MMSK 22-S-NPN-SA

Elektroniczny przełącznik magnetyczny

Identyfikator 301045

Elektroniczny przełącznik magnetyczny MMS, Wersja z bocznym wyjściem kablowym, Szczelina C

  • Liczba punktów przełączania: 1
  • Typ przełączania: NPN
  • Czujnik zwarty
  • Długość przewodu: 200 cm
  • Złącze elektryczne: otwarte sploty
  • Napięcie znamionowe: 24 V
Zasada pomiaru magnetyczny
Funkcja przełączania Czujnik zwarty
Typ przełączania NPN
Liczba punktów przełączania 1
Min. temperatura otoczenia [°C] -20.0
Maks. temperatura otoczenia [°C] 80.0
Wyświetlacz LED w czujniku tak
Typ napięcia prąd stały
Napięcie znamionowe 24.0
Min. napięcie robocze 10.0
Maks. napięcie robocze 30.0
Spadek napięcia [V] 2.0
Maks. prąd przełączania 0.05
Ochrona przeciwzwarciowa tak
Ochrona przed odwróceniem biegunowości tak
Materiał obudowy PA
Złącze kablowe/końcówka kabla otwarte sploty
Długość przewodu L [cm] 200.0
Średnica przewodu D [mm] 2.2
Konstrukcja kabla (przekrój przewodu/liczba przewodów) 3x 0,05mm2
Materiał osłony kabla PUR
Min. promień zgięcia (dynamiczny) [mm] 22.0
Min. promień zgięcia (statyczny) [mm] 11.0
Masa [kg] 0.02
Klasa ochrony IP (czujnik, podłączony) 67
Stopień ochrony III
Wersja z bocznym wyjściem kablowym tak
* Przetestowane emulsje tnące: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 i Oemeta 760 (1008339).