arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
FTD-Omega85 SI-1900-80 Abbildung ähnlich

FTD-Omega85 SI-1900-80

Kraft-Momenten-Sensor
Kraft-Momenten-Sensor FT, Baugröße: Omega85

  • Auswertung via: DAQ
  • Messbereich Fx, Fy: ± 1900 N
  • Messbereich Fz: ± 3800 N
  • Messbereich Mx, My: ± 80 Nm
  • Messbereich Mz: ± 80 Nm
Auswertung via DAQ
Eigenmasse [kg] 0.658
Kalibrierung SI-1900-80
Messbereich Fx, Fy [N] ± 1900
Messbereich Fz [N] ± 3800
Messbereich Mx, My [Nm] ± 80
Messbereich Mz [Nm] ± 80
Überlast Fx, Fy [N] ± 13000
Überlast Fz [N] ± 27000
Überlast Mx, My [Nm] ± 500
Überlast Mz [Nm] ± 610
Resonanzfrequenz Fx, Fy, Mz [Hz] 2100.0
Resonanzfrequenz Fz, Mx, My [Hz] 3000.0
Auflösung Fx, Fy [N] 0.285
Auflösung Fz [N] 0.423
Auflösung Mx, My 0.015
Auflösung Mz 0.009
Durchmesser D [mm] 85.0
Höhe Z [mm] 33.4
DAQ-Version ja
Bitte beachten Sie, dass Abmaße, Eigenmasse und Resonanzfrequenz der IP-Schutz-Varianten von der Grundausführung abweichen.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.

Messgenauigkeit
< 1 % vom oberen Grenzwert des Messbereichs bei 22 °C

Spritzwasserschutz
IP60, 65, 68 optional erhältlich

Gehäuse
Aluminium und Edelstahl

Gewährleistung
12 Monate