arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

Odkryj Robot PLUS

Wykorzystaj możliwości robotyki, by zoptymalizować swoją produkcję. Elastyczność i wydajność mają kluczowe znaczenie w nowoczesnym przemyśle produkcyjnym. Oferta Robot PLUS firmy SCHUNK powstała specjalnie po to, aby usprawnić proces produkcyjny w Twoim zakładzie. Jest to kompleksowa gama zmieniarek narzędzi, modułów kompensacyjnych oraz czujników siły i momentu obrotowego – opracowanych na podstawie dziesięcioleci doświadczeń.​
Wybierając firmę SCHUNK jako swojego partnera, możesz liczyć na połączenie wysokiej jakości produktów i wszechstronnego, niezawodnego wsparcia, które usprawni i udoskonali Twoje projekty automatyzacji na całym świecie.

Automatyczna zmieniarka narzędzi CPS

System CPS, składający się z wymiennego urządzenia głównego i narzędzia, idealnie nadaje się do wymiany efektorów końcowych. Szybkie cykle zmian zwiększają elastyczność systemu, minimalizują przestoje i optymalizują wykorzystanie maszyn.

Przejdź do sklepu

Zalety:

  • Pełna kompatybilność: Istniejące zastosowania można bezproblemowo rozszerzać o system CPS i zastępować 1:1 dzięki pełnej zgodności z szybkowymiennymi urządzeniami głównymi i adapterami SWS​
  • Optymalny wybór rozmiaru: Dzięki 18 dostępnym rozmiarom CPS umożliwia szeroki zakres zastosowań​
  • Uniwersalne przekazywanie nośników: Szeroka gama modułów sygnałowych, pneumatycznych, cieczy i komunikacyjnych poszerza zakres zastosowań zmieniarki narzędzi

Automatyczna zmieniarka narzędzi CPB​

System CPB, składający się z wymiennego urządzenia głównego i wymiennego narzędzia, oferuje maksymalną elastyczność i niezawodność procesu. Solidny mechanizm blokujący i uniwersalne przekazywanie nośników umożliwiają sprawną wymianę narzędzi, ograniczają przestoje i zwiększają wydajność systemu.

Przejdź do sklepu

Zalety:

  • Sprawdzony mechanizm blokujący​: Mechanizm z blokadą kształtową i sworzniem samoblokującym, wykonany z hartowanej próżniowo stali nierdzewnej, zapewniając maksymalną stabilność i długą żywotność​​
  • Zintegrowane zasilanie​: Dodatkowe przepusty pneumatyczne zapewniają niezawodne zasilanie modułów manipulacyjnych oraz narzędzi i nadają się także do przekazywania podciśnienia​​
  • Prosty montaż​: Zintegrowane złącze ISO po stronie robota i narzędzia umożliwia szybki montaż i zmniejsza wysiłek związany z uruchomieniem​

Ręczna zmieniarka narzędzi CMS

Łatwość obsługi, różnorodność modułów i szeroka gama akcesoriów sprawiają, że system ręcznej wymiany CMS robi duże wrażenie. Może go używać na robotach, jak również do zastosowań stacjonarnych – wszędzie tam, gdzie zmiana narzędzi ma duże znaczenie.

Przejdź do sklepu

Zalety:

  • Większa niezawodność procesu: Dzięki zintegrowanym funkcjom blokowania i monitorowania obecności narzędzia we wszystkich rozmiarach ​
  • Zintegrowane przepusty powietrzne: Wszystkich przepustów do pneumatyki i próżni można używać w kierunku osiowym i promieniowym.​
  • Bezpośrednie połączenie śrubowe modułów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych: Umożliwia wszechstronne przekazywanie energii w celu sterowania szeroką gamą narzędzi

Treść dostępna wkrótce

Modułowe jednostki kompensujące AGM

Rodzina produktów AGM odgrywa decydującą rolę w kompensowaniu niedokładności i tolerancji w procesach zautomatyzowanych. W zastosowaniach robotycznych oferta produktów kompensujących oferuje wszechstronne rozwiązania służące optymalizacji niezawodności procesów oraz ochronie robotów i ich podzespołów przed zużyciem.

Przejdź do sklepu

Zalety:

  • Duży zakres obciążenia: Moduły AGM mogą obsługiwać obciążenia od kilku gramów do ponad 400 kg
  • Żadnych kompromisów w kwestii konturu kolizyjnego: rodzina produktów AGM, dostępna w 23 rozmiarach, zawsze oferuje odpowiedni moduł do szerokiego zakresu zastosowań
  • Odpowiednie wyważenie w każdej sytuacji: Szeroki asortyment umożliwia równoważenie w kierunkach XY, Z, W, XYZ i WZ

Czujnik siły/momentu obrotowego​

Sześcioosiowy czujnik siły/momentu obrotowego FTS to połączenie maksymalnej precyzji, elastyczności i niezawodności. W kwestii kontroli jakości, monitorowania procesów, czy też procesów szlifowania i montażu — AGV zapewnia maksymalną wydajność i niezawodność procesów w automatyzacji.

Przejdź do sklepu

Zalety:

  • Maksymalna precyzja: Tensometry wytrzymałościowe systemu FTS rejestrują odkształcenie mechaniczne korpusu czujnika i przekształcają je na sygnały o wysokiej precyzji we wszystkich sześciu stopniach swobody ruchu (Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz)​
  • Płynna integracja: Moduł złącza ze złączami EtherNet/IP, EtherCAT i PROFINET umożliwia proste i elastyczne połączenie z topologiami sieci klientów​
  • Intuicyjne uruchomienie: Centrum sterowania SCHUNK upraszcza uruchamianie dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi i tworzy synergię z innymi produktami SCHUNK