arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
EMH- zdjęcie aplikacji

Nieważne gdzie i jak – chwytanie przedmiotów obrabianych przebiega zawsze szybko i pewnie. Nawet jeśli elektryczność zawiedzie. Jeśli mowa o szybkości – nikt nie pobije naszych magnetycznych superbohaterów pod względem szybkiej gotowości do działania. Wystarczy krótki impuls prądu, by chwytaki magnetyczne były gotowe do użycia.

Nieskomplikowane, łatwe w obsłudze i wyjątkowo mocne – czas dodać niewidzialną siłę magnetyzmu do Twojej produkcji!

Zalety dla Ciebie – Twoje korzyści

  • Wysokie siły trzymające dla niezawodnego przenoszenia części w kompaktowych zautomatyzowanych systemach
  • Uruchamianie poprzez zasilanie 24 V pozwala zaoszczędzić energię i upraszcza podłączenie i okablowanie
  • Dostępność detalu z pięciu stron bez konturów kolizyjnych
  • Niska masa dla wysokiej dynamiki w wymagających zastosowaniach
  • Niezawodne utrzymanie siły trzymającej w celu bezpiecznego użytkowania nawet w sytuacjach awaryjnego zatrzymania

Jak działa chwytanie magnetyczne?

Działanie chwytaka magnetycznego oparte jest na połączeniu magnesów AlNiCo i neodymowych. W celu aktywacji systemu przez cewkę przewodzony jest impuls elektryczny, który odpowiednio odwraca polaryzację magnesu AlNiCo. Strumień magnetyczny magnesu AlNiCo przechodzi przez magnes neodymowy w stanie zdezaktywowanym i zamyka obwód magnetyczny nad korpusem bazowym chwytaka wykonanym ze stali. Detal jest zawsze bezpiecznie trzymany –gwarantuje to tryb pracy chwytaków, który opiera się na połączeniu magnesów elektrycznych i trwałych. Niezawodnie utrzymuje strumień magnetyczny nawet po wyłączeniu.

Treść dostępna wkrótce

Rysunek przekrojowy

Rysunek przekrojowy EMH

1) Wtyk przyłączeniowy do sterownika PLC

Komunikacja za pośrednictwem cyfrowego modułu we/wy

2) Wtyk przyłączeniowy

do zasilania

3) Elektroniczny moduł sterujący

Zintegrowany elektroniczny układ sterująco-zasilający

4) Wyświetlacz LED

5) Cewki wykonane z miedzi

do odwracania polaryzacji magnesów AlNiCo

6) Magnes AlNiCo (aluminiowo-niklowo-kobaltowy) z odwracaną polaryzacją

otoczony cewką elektromagnetyczną

7) Magnesy trwałe neodymowe bez odwracanej polaryzacji

prowadzą strumień magnetyczny przez detal

Niewidzialna siła w akcji

Przenoszenie akumulatorów

W celu wypełniania pakietów akumulatorów lub tac, ogniwa akumulatorowe można układać ściśle obok siebie.

Przenoszenie blach

Cyfrowa, czterostopniowa regulacja siły chwytania umożliwia chwytanie i rozdzielanie bardzo cienkich blach stalowych.

Przenoszenie surowych części

Spersonalizowana nakładka na biegun ułatwia proste chwytanie okrągłych materiałów.

Przenoszenie silników

Do celów montażu można przenosić jednocześnie różne liczby silników elektrycznych.



Czy życzysz sobie wsparcia firmy SCHUNK w realizacji Twojego projektu?

Z przyjemnością przeprowadzimy walidację każdego zastosowania.

W centrum zastosowań robotyki SCHUNK CoLab współpracujemy z Tobą, by przetestować planowane zastosowanie. W ten sposób wspieramy Cię w wyborze odpowiedniego chwytaka magnetycznego do danego zadania.

Skontaktuj się już teraz z regionalnym przedstawicielem SCHUNK, z którym możesz omówić i opracować dane zastosowanie.