arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Liniowa maszyna depanelująca

Różne typy standardowych modułów można łączyć w kompletny system. Dostępna jest szeroka gama wariantów zarówno w zakresie koncepcji napędu jak i prowadzenia.

Firma SCHUNK oferuje kompletne rozwiązanie zarówno w formie pojedynczego komponentu jak i system osiowego.

Zainteresowany?

Powiedz nam, które zastosowanie chcesz zautomatyzować. Nasi eksperci ds. zastosowań z przyjemnością omówią i opracują odpowiednie rozwiązanie.

Tel.: +48-22-7262500
automationsolution@de.schunk.com

Zalety systemów osiowych SCHUNK

  • Elastyczne i szerokie możliwości połączeń z różnymi koncepcjami napędu, takimi jak wrzeciono, pasek zębaty, mechanizm zębatkowy lub liniowy napęd bezpośredni
  • Kompletne rozwiązanie obejmujące silniki, płyty adaptera, elementy łączące, kable i sterowniki, aż do odpowiedniego narzędzia robotycznego (moduły obrotowe, chwytaki, zmieniarki itd.)
  • Maksymalna elastyczność – możliwość zaprogramowania i przejścia w dowolne pozycje
  • Szeroka gama usług doradczych od doboru odpowiedniej technologii osiowej po projektowanie napędów, kabli i sterowników
  • Wstępnie zmontowane jednostki dla zapewnienia minimalnych nakładów związanych z montażem i umożliwienia natychmiastowego uruchomienia, w tym wsparcie przy uruchomieniu

Warianty systemów osiowych SCHUNK

Suwnice liniowe

Suwnice liniowe to rozwiązanie do wykonywania szerokiej gamy zadań związanych z podnoszeniem i umieszczaniem elementów w kierunku osi XZ. Stosowane są głównie jako systemy obsługi służące do podnoszenia i umieszczania komponentów w rozwiązaniach automatyzacji montażu oraz jako suwnice załadowcze do zasilania obrabiarek.

Suwnice halowe

Suwnice halowe to rozwiązanie do wykonywania szerokiej gamy zadań związanych z przenoszeniem elementów w kierunku osi XYZ. Wykorzystywane są w procesach załadunku maszyn, uporządkowanego dostarczania i konsolidacji części, ale również pakowania i paletyzacji. Suwnice halowe wykorzystywane są w zastosowaniach wymagających większego udźwigu i przenoszenia na dalsze odległości.

Specjalne systemy osiowe

Nie znalazłaś/eś odpowiedniego produktu z naszego standardowego portfolio? Żaden problem! Opracowujemy specjalne rozwiązania w zakresie systemów osiowych w ścisłej współpracy z naszymi klientami. Wykorzystując naszą specjalistyczną wiedzę opracowujemy rozwiązania, których poziom zaawansowania znacznie wykracza poza nasze standardowe komponenty, takie jak specjalne systemy osiowe do obrabiarek w celu zapewnienia szerokiej gamy tarcz szlifierskich.
Autokar prezentacji objazdowej

Poznaj produkty SCHUNK systemu osiowego na żywo

Umów się na prezentację SCHUNK i poznaj z bliska nasze produkty oraz ich funkcje w swojej firmie!