KLM 300-H250-SD
Identyfikator 314568
- Maks. skok: 250 mm
Szczegóły techniczne
| Skok [mm] | 250.0 |
|---|---|
| siła wysuwania [N] | 753.0 |
| siła wycofania [N] | 633.0 |
| Powtarzalność [mm] | 0.03 |
| Średnica tłoka [mm] | 40.0 |
| Średnica pręta [mm] | 16.0 |
| min. ciśnienie robocze [bar] | 3.0 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 8.0 |
| Znamionowe ciśnienie robocze [bar] | 6.0 |
| Objętość cylindra/10 mm na podwójny skok [cm³] | 12.57 |
| Długość całkowita [mm] | 724.0 |
| Stopień ochrony IP | 50 |
| Min. temperatura otoczenia [°C] | 5.0 |
| Maks. temperatura otoczenia [°C] | 60.0 |
| Klasa pomieszczenia sterylnego ISO 14644-1 | 6 |
| Klasa pomieszczenia sterylnego: ISO 14644-1 | 1999 |
| Masa [kg] | 12.7 |
| Koncepcja napędu | Siłowniki z tłoczyskami |
| Długość X [mm] | 724.0 |
| Szerokość Y [mm] | 105.0 |
| Wysokość Z [mm] | 85.0 |
| Moment Mx maks. [Nm] | 54.0 |
| Moment My maks. [Nm] | 415.0 |
| Moment Mz maks. [Nm] | 415.0 |
| Luz N (dla obciążenia chwilowego) [mm] | 61.0 |
| Maks. siła osiowa Fz maks. [N] | 1870.0 |
| Wersja pyłoszczelna | tak |
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wymiary i maksymalne obciążenia
Wskazane siły i momenty są wartościami maksymalnymi dla pojedynczego obciążenia. Jeśli jednocześnie występuje więcej niż jedna siła i/lub moment, obliczenia dotyczące danego przypadku zastosowania można wykonać za pomocą aplikacji Toolbox. Siłę Fy można obliczyć wyłącznie za pomocą aplikacji Toolbox.
Ogólne informacje dotyczące serii
Powtarzalność
określa się jako rozkład położenia skrajnego w 100 kolejnych cyklach.
Czasy przesuwu
to wyłącznie czas ruchu suwaka lub korpusu bazowego. Nie obejmują one czasów przełączania zaworu, czasu napełniania przewodów giętkich ani czasów reakcji sterownika PLC i powinny być uwzględniane przy obliczaniu czasów cyklu.
Skok
to maksymalny nominalny skok jednostki. Można skrócić po obu stronach stosując amortyzatory.
Układ lub obliczenia kontrolne
W celu konfiguracji lub obliczeń sterowniczych jednostek zalecamy zastosowanie oprogramowanie Toolbox, które jest dostępne w internecie. Weryfikacja rozmiaru wybranego modułu jest bezwzględnie konieczna, gdyż inaczej może dojść do przeciążenia.
Warunki otoczenia
Moduły zaprojektowano specjalnie do użytkowania w czystym środowisku pracy. Pamiętaj, że żywotność modułów może ulec skróceniu, jeśli będą użytkowane w ciężkich warunkach, a w takich przypadkach firma SCHUNK nie ponosi odpowiedzialności. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.
Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany
Prowadzenie
Prowadnica z tuleją kulkową
Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Zakres dostawy
Amortyzator i sterownik wyłącznika zbliżeniowego
Gwarancja
24 miesiące
Charakterystyka żywotności
na zamówienie