TRIBOS-S SRE 36.5
Wkładka redukcyjna
Identyfikator 201993
TRIBOS-S SRE 36.5, Wkładka redukcyjna
- Do średnic mocowania: Ø1"
- Długość L1: 45 mm
Szczegóły techniczne
| Do średnic mocowania | Ø1" |
|---|---|
| D2 [mm] | 36.5 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Masa [kg] | 0.35 |