VBK2-10 1x4P-1x4P 1CH
Zubehör MAGNOS
Ident.-Nr. 1610940
Verbindungskabel Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verbindungskabel für das modulare System KEH plus
- Zur Installation zwischen Steuereinheit KEH plus und Magnetspannplatte
- Zur Ansteuerung von einer Magnetspannplatte
- Plug and Play System zur einfachen Installation
- Anschluss Steuereinheit: 1 x 4-PIN CIR 22 male
- Anschluss Magnetspannplatte: 1 x 4-PIN CIR 22 female
- Anzahl Kanäle: 1
- Kabellänge: 10 m
- Gewicht: 4.1 kg
Technical details
| Anzahl Kanäle | 1.0 |
|---|---|
| Kabellänge [m] | 10.0 |
| Gewicht [kg] | 4.1 |
Lieferumfang
Verbindungskabel, Betriebsanleitung