arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KSP3-LH 140-Z-IM

KSP3-LH 140-Z-IM

Pneumatyczne dwuszczękowe bloki mocujące z indukcyjnym monitorowaniem położenia szczęk

Identyfikator 1467567

Pneumatyczny blok mocujący w wersji standardowej

Cechy produktu:
  • 2-szczękowy blok mocujący
  • Mocowanie centryczne
  • Długi skok
  • Otwory pozycjonujące wykonane przyrządem obróbkowym
  • Indukcyjne monitorowanie położenia szczęk
  • Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
Dane techniczne:
  • Wymiary: 140 x 140 x 72,7 mm
  • Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym: 15 kN
  • Skok na szczękę: 7 mm
  • Maks. wysokość szczęki: 120 mm
  • Powtarzalność: 0.01 mm
  • Ciśnienie robocze: 2 - 9 bar
  • Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów: 2300 cm³
  • czas zamykania/otwierania: 0.3 s
  • Masa: 7.1 kg
Skok na szczękę [mm] 7.0
Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym [kN] 15.0
min. ciśnienie robocze [bar] 2.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 9.0
Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] 0.01
Maks. wysokość szczęki [mm] 120.0
Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów [cm³] 2300.0
czas zamykania/otwierania [s] 0.3
Masa [kg] 7.1

Zakres dostawy
Blok mocujący, śruby mocujące, zaślepki, tuleje mocujące, śruby przyłączeniowe, indukcyjny czujnik zbliżeniowy, kabel przyłączeniowy, osłona, instrukcja obsługi

Siła mocująca
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach w odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym.

Indukcyjne monitorowanie położenia suwaka mocującego
Możliwość monitorowania dwóch pozycji szczęk pomiędzy pozycjami krańcowymi szczęk bazowych za pomocą czujników zbliżeniowych (np. „otwarte” i „zaciśnięte”)

Tolerancja wysokości imadła
±0.04 mm.
Bloki mocujące o tej samej wysokości są dostępne na zamówienie.

Powtarzalność
Wynika z odchyłki położenia końcowego po 100 kolejnych cyklach

Konserwacja i naprawa
Do konserwacji imadeł TANDEM należy stosować nasz specjalny smar LP 410 (nr id. 0184213)