arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.

Pneumatic clamping force blocks

Powerful and effective, even in confined spaces

The pneumatic clamping force blocks of the TANDEM series enable high clamping forces in confined spaces. The huge selection includes pneumatic clamping force blocks with standard jaw stroke, long stroke, clamping against a fixed jaw, jaw quick-change system or inductive jaw monitoring – always suitable for your application.

Our performance promise. Your benefits.

  • Very compact design
  • Very high clamping forces up to 55 kN
  • Clamping force adjustable by air pressure
  • Central machine-side central lubrication
  • Two jaw interfaces by default
  • Wszystkie filtry
    344 wyników
    KSP3

    KSP3

    高い把持力と新しい技術的ハイライトを備えたコンパクトな設計の第3 世代の空圧作動式 2 ジョークランピングブロック。クランピングブロックは、標準ストローク、ロングストローク、または固定ジョー付きで利用可能です。
    Pokaż serię
    KSP3-IM

    KSP3-IM

    安全性の向上と自動化されたアプリケーションのためのジョー位置の誘導モニター機能を備えた第 3 世代の空圧作動式 2 爪クランピングブロック。
    Pokaż serię
    KSP3-BWA

    KSP3-BWA

    第 3 世代の空圧式 2 爪クランピングブロック。コンパクトな設計で、ジョークイック・チェンジシステムにより、新しいクランプ作業に極めて迅速に対応できます。クランピングブロックは、現在標準ストロークまたはロングストロークで利用可能です。
    Pokaż serię
    KSP3-S

    KSP3-S

    長尺ワークの振動や変形を低減する補正機能を備えたコンパクトな空圧式パワーハウス
    Pokaż serię
    PGS3

    PGS3

    小型コンポーネントの自動金属切削用 VERO-S インターフェースを備えた、空圧操作の 2 ジョークランピングブロック。これらは標準ジョーストロークとロングストロークでご入手いただけます。
    Pokaż serię
    KRP3

    KRP3

    高い把持力でコンパクトなデザインの空圧式 3 爪クランピングブロック。これらは標準ジョーストロークとロングストロークでご入手いただけます。
    Pokaż serię
    KRP3-BWA

    KRP3-BWA

    空圧式3爪クランピングブロック。コンパクトな設計で、ジョークイックチェンジシステムにより、新しいクランプ作業に極めて迅速に対応できます。クランピングブロックは、標準ストロークまたはロングストロークで利用可能です。
    Pokaż serię