arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KSP3-F 160-AS

KSP3-F 160-AS

Pneumatyczne 2-szczękowe bloki mocujące

Identyfikator 1409352

Pneumatyczny blok mocujący w wersji standardowej

Cechy produktu:
  • 2-szczękowy blok mocujący
  • Ze stałą szczęką
  • Skok standardowy
  • Wzmocnienie siły zacisku / zabezpieczenie zewnętrzne
  • Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
Dane techniczne:
  • Wymiary: 160 x 160 x 82,2 mm
  • Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym: 35.5 kN
  • Dodatkowa siła mocująca za sprawą zespołu sprężynowego: 5.5 - 11 kN
  • Skok na szczękę: 6 mm
  • Maks. wysokość szczęki: 60 mm
  • Powtarzalność: 0.01 mm
  • Ciśnienie robocze: 3 - 7 bar
  • Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów: 3400 cm³
  • czas zamykania/otwierania: 0.4 s
  • Masa: 11 kg
Skok na szczękę [mm] 6.0
Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym [kN] 35.5
Min. dodatkowa siła mocująca za sprawą zespołu sprężynowego [kN] 5.5
Maks. dodatkowa siła mocująca za sprawą zespołu sprężynowego [kN] 11.0
min. ciśnienie robocze [bar] 3.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 7.0
Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] 0.01
Maks. wysokość szczęki [mm] 60.0
Odległość H [mm] 25.0
Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów [cm³] 3400.0
czas zamykania/otwierania [s] 0.4
Masa [kg] 11.0

Scope of delivery
Clamping force block, fastening screws, cover plugs, clamping sleeves, fitting screws, operating manual

Clamping force
The clamping force is the arithmetic sum of the individual forces occurring at the jaws at distance "H" at maximum pressure.

Height tolerance of the vise
±0.04 mm.
Clamping force blocks with the same height are available on request.

Repeat accuracy
Results from the end position spread after 100 consecutive strokes

Maintenance and repair
For the maintenance of TANDEM vises, our special grease LP 410 should be used (ID 0184213)