arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KSP3-F 64-Z-PM

KSP3-F 64-Z-PM

Pneumatyczne 2-szczękowe bloki mocujące

Identyfikator 1433655

Pneumatyczny blok mocujący w wersji standardowej

Cechy produktu:
  • 2-szczękowy blok mocujący
  • Ze stałą szczęką
  • Skok standardowy
  • Otwory pozycjonujące wykonane przyrządem obróbkowym
  • Pneumatyczne monitorowanie położenia końcowego
  • Pneumatyczne monitorowanie styku
  • Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
Dane techniczne:
  • Wymiary: 64 x 64 x 50,7 mm
  • Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym: 4.5 kN
  • Skok na szczękę: 4 mm
  • Maks. wysokość szczęki: 60 mm
  • Powtarzalność: 0.01 mm
  • Ciśnienie robocze: 2 - 9 bar
  • Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów: 220 cm³
  • czas zamykania/otwierania: 0.1 s
  • Masa: 1.5 kg
Skok na szczękę [mm] 4.0
Siła mocowania przy maks. ciśnieniu operacyjnym [kN] 4.5
min. ciśnienie robocze [bar] 2.0
Maks. ciśnienie robocze [bar] 9.0
Imadło z wysoką powtarzalnością [mm] 0.01
Maks. wysokość szczęki [mm] 60.0
Odległość H [mm] 10.0
Zużycie powietrza na cykl przy ciśnieniu 6 barów [cm³] 220.0
czas zamykania/otwierania [s] 0.1
Masa [kg] 1.5

Zakres dostawy
Blok mocujący, śruby mocujące, zaślepki, tuleje mocujące, śruby przyłączeniowe, instrukcja obsługi

Siła mocująca
Siła mocowania to arytmetyczna suma indywidualnych sił działających przy szczękach w odległości „H” przy ciśnieniu maksymalnym.

Tolerancja wysokości imadła
±0.04 mm.
Bloki mocujące o tej samej wysokości są dostępne na zamówienie.

Powtarzalność
Wynika z odchyłki położenia końcowego po 100 kolejnych cyklach

Konserwacja i naprawa
Do konserwacji imadeł TANDEM należy stosować nasz specjalny smar LP 410 (nr id. 0184213)