GAP
Úhlové paralelní chapadlo
Úhlové paralelní chapadlo se 2 prsty pro paralelní uchopování za vnější průměr po předchozím zatočení uchopovacích prstů až o 90 stupňů na čelist
Popis
优势 - 您将获益
- 正传动角和平行行程
一个功能装置中 - 平行行程中牢固夹持
定位精确度最高 - 稳定的动力装置
大功率输送和同步抓取 - 抓取力大
平行行程中 - 卡爪最大开启角度:180°
应用中灵活度最高 - 选配抓取力保持装置
即使断电也能牢固均匀抓取 - 终端位置监控
使用选配的标准监控装置 - 标准安装孔
与装配技术其他系统元件有多种组合
选件和特殊信息
- 抓取力保持型号 AS
即使压力下降,机械抓取力保持装置仍能保证运用最小的夹持力。这是作用于 AS 型中的闭合力。此外,抓取力保持装置还可用于增大抓取力或用于单作用抓取。 - 减振器型式
减振器型适合阻尼特别密集的运动。详细信息,请咨询我们。 - 作为标配,该模块可以与模块化系统的众多组件组合使用。我们诚挚为您提供帮助。
- 食品级润滑脂
该产品标配食品级润滑剂。尚未完全符合 EN 1672-2:2020 的要求。根据操作手册中的润滑信息,相关的 NSF 证书可在 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp 获取。