arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
STR 315 Illustration similar

STR 315

Top jaw blanks

Identyfikator 1446896

System jaws, standard

Product features:
  • Top jaw blank
  • Jaw interface: 1.5 mm x 60°
  • Suitable for: TANDEM 2-jaw clamp size 315
Technical data:
  • Dimensions: 148 x 160 x 52 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Weight: 9.4 kg
Width [mm] 160.0
Height [mm] 52.0
Material 16MnCr5
Suitable for 315
Weight [kg] 9.4

Scope of delivery
Top jaw blanks