GWU-M 80-20
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Identyfikator 1411113
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Wsporniki detalu – szerokość 80 mm
- Do umieszczania przedmiotów obrabianych
- Szerokość: 80 mm
- Wysokość: 20 mm
Szczegóły techniczne
| Szerokość [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Wysokość [mm] | 20.0 |
Zakres dostawy
1 zestaw wsporników detalu