WSF UGE 20
Angular milling cutter for UGE 20
Identyfikator 0100015-1
WSF UGE 20, Angular milling cutter for UGE 20
- Height H: 90 mm
- Diameter D: 14 mm
- Material: Carbide
Szczegóły techniczne
| altura H [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Altura H1 [mm] | 12.0 |
| Diámetro D [mm] | 14.0 |
| Diámetro D1 [mm] | 10.0 |
| Material | Carburo |