MES HSK-A 80 Ø40x60
Face mill arbors
ID 1598619
MES HSK-A 80 Ø40x60, Toolholders
- Face mill arbors
- Series: Face mill arbors
- Cool Flow variant
- Toolholder interface: HSK-A 80
- Clamping diameter: 40 mm
- Thread in clamping diameter: M16
- Projecting length: 60 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Technology | Face mill arbors |
|---|---|
| Series | Face mill arbors |
| Toolholder interface | HSK-A 80 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Clamping diameter D1 | 40 mm |
| Thread tightening bolt G | M16 |
| D2 [mm] | 89.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L11 [mm] | 27.0 |
| Weight [kg] | 2.5 |
| Cool Flow variant | yes |
| Standard length | yes |
Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich