arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA 2B 315 Z220-KV

ROTA 2B 315 Z220-KV

Mandrino autocentrante senza foro passante

ID 813071

Tempo di consegna su richiesta
Mandrini autocentranti standard con foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-hook a 2 ganasce
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interfaccia ganasce: Incastro a croce
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 18 mm
  • Corsa del pistone: 32 mm
  • Forza di serraggio max.: 85 kN
  • Forza di azionamento max: 68 kN
  • Numero di giri max.: 2200 1/min
  • Peso: 36 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 8 (Z220)
Verzahnung Kreuzversatz
Max. Drehzahl [1/min] 2200.0
Max. Spannkraft [kN] 85.0
Max. Betätigungskraft [kN] 68.0
Hub/Backe [mm] 18.0
Kolbenhub (H) [mm] 32.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.38
Eigenmasse [kg] 36.0

Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Ringschraube und Betriebsanleitung