MMS 22-PI1-EX
Programovateľné magnetické spínače
Magnetické spínače ATEX sa používajú na monitorovanie stavu automatizačných komponentov v prostrediach s rizikom výbuchu. Tieto spínače bezkontaktne rozpoznávajú priblíženie magnetu a od určitej spínacej hodnoty vydávajú digitálny signál. Spínaciu hodnotu možno naprogramovať.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Rýchlo programovateľné
z dôvodu bezkontaktného nastavenia spínacích bodov a hysterézy - Nastaviteľná hysteréza
pre presné monitorovanie polohy – aj pri veľmi nízkych zdvihoch - Vhodné pre úzke montážne priestory
vďaka učeniu pomocou pripojeného kábla so zástrčkou TeachTool - Verzia s LED displejom
pre riadenie spínacej polohy priamo na snímači - Verzia so štandardným zásuvným konektorom
pre rýchlu a jednoduchú výmenu predlžovacieho kábla - Veľmi flexibilný kábel vo verzii PUR
pre dlhú životnosť - Senzor do C-drážky
na ušetrenie miesta a jednoduchú a rýchlu montáž na výrobok - Certifikácia
vhodné pre oblasti, kde hrozí výbuch
Možnosti a špeciálne informácie
- Zdroje rušenia
Senzory môžu ovplyvniť ostatné magnetické polia v absolútnej blízkosti. Rušivé magnetické polia môžu vytvárať motory, elektrické zváračky, permanentné magnety alebo magnetizované materiály (nazývané aj jemnými magnetmi), akými sú šesťhranné imbusové kľúče, piliny a pod. - Zabezpečenie aplikácií ATEX
Senzor musí byť vybavený poistkou, ktorá zodpovedá menovitému prúdu. Vypínacia kapacita poistky musí byť dimenzovaná na prípadný skrat pri zdroji napájania. - Pripájací kábel pre aplikácie ATEX
Pri MMS(K) 22-PI1...EX musí byť pevne pripojený kábel zapojený v miestach bez nebezpečenstva výbuchu alebo v certifikovanom kryte v súlade s typom ochrany pred vznietením podľa normy EN 60079-0, príp. v certifikovanom kryte podľa normy EN 60079-31.