ROTA NCO 1000 Z520-M2
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Identifikačné číslo 856080
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Alternatívne produkty:
Štandardné silové upínacie skľučovadlo bez prechodného otvoru
Informácie o ukončení výroby:
Informácie o ukončení výroby:
- Dátum ukončenia predaja: 2023-06-30
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovým hákom
- Upnutie vretena: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Rozhranie čeľuste: Modul 2
- Zdvih na čeľusť: 16 mm
- Zdvih piesta: 50 mm
- Max. upínacia sila: 410 kN
- Max. ovládacia sila: 180 kN
- Max. počet otáčok: 700 1/min
- Hmotnosť: 707 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-4 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 20 (Z520) |
Zúbkovanie | Modul 2 |
Max. počet otáčok [1/min] | 700.0 |
Max. upínacia sila [kN] | 410.0 |
Max. ovládacia sila [kN] | 180.0 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 16.0 |
Zdvih piesta (H) [mm] | 50.0 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 90.3 |
Hmotnosť [kg] | 707.0 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-M 800
- red
-
SP-HB 800
- yellow
-
SP-WB 800
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%