ER 11 HSK-E 40x60
Klieštinové upínače ER
Identifikačné číslo 23002078
ER 11 HSK-E 40x60, Upínače nástrojov
- Klieštinové upínače ER
- Konštrukčný rad: Klieštinové upínače ER
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-E 40
- Vyčnievajúca dĺžka: 60 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,008 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| テクノロジー | ERコレットチャック |
|---|---|
| シリーズ | ERコレットチャック |
| ツールバーインターフェース | HSK-E 40 |
| ツールホルダーの標準 | DIN 69893-5 |
| ER クランプのサイズ | ER 11 |
| 最小クランプ径 D1 [mm] | 1.0 |
| 最大クランプ径 D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 19.0 |
| D3 [mm] | 19.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 60 mm / 2.4" |
| 突出長さ L1 [mm] | 60.0 |
| L4 [mm] | 11.3 |
| L5 [mm] | 40.0 |
| 重量 [kg] | 0.28 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。