arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Klieštinové upínače ER

Klieštinové upínače ER

Klieštinové upínače ER
Klieštinový upínač ER je vhodný na upínanie nástrojov s cylindrickou stopkou v klieštinách podľa DIN ISO 15488-B. Vďaka veľkému a flexibilnému upínaciemu rozsahu klieštin možno upínať stopky s rôznymi toleranciami.
Upínacia matica je súčasťou rozsahu dodávky.
Klieštinové skľučovadlá ER vo variante Dual Contact so simultánnym kužeľovitým a čelným kontaktom vypĺňajú na strojoch s čelným kontaktným rozhraním medzeru podmienenú rozhraním medzi prírubou nástroja a čelnou stranou vretena stroja.
1389047
CAT 40 
-
101,6 mm / 4.0" 
23005052
HSK-A 40 
-
80 mm / 3.1" 
263358
HSK-A 63 
-
75 mm / 3.0" 
23002078
HSK-E 40 
-
60 mm / 2.4" 
1357889
HSK-F 63 
-
75 mm / 3.0" 
1357897
HSK-F 63 
-
100 mm / 3.9" 
263430
JIS-BT 30 
-
60 mm / 2.4" 
263431
JIS-BT 30 
-
100 mm / 3.9" 
1415580
BT-DC 30 
-
60 mm / 2.4" 
1419318
BT-DC 30 
-
100 mm / 3.9"