arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
WEL HSK-A 40 Ø10x60 Podobne ako na obrázku

WEL HSK-A 40 Ø10x60

WELDON upínače pre stopkové frézy

Identifikačné číslo 263502

WEL HSK-A 40 Ø10x60, Upínače nástrojov
  • WELDON upínače pre stopkové frézy
  • Konštrukčný rad: WELDON
  • Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 40
  • Upínací priemer: 10 mm
  • Vyčnievajúca dĺžka: 60 mm
  • Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm merané od kužeľa po D1
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Vrátane upínacej skrutky WELDON
技术 侧固式刀柄
系列 侧固式
刀具夹持接口 HSK-A 40
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D6 [mm] 24.5
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 60 mm / 2.4"
L2 [mm] 41.0
L4 [mm] 40.0
G1 M10
重量 [kg] 0.44
防冷却剂
标准长度

型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835B/6359HB 标准

回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

标配范围
含 WELDON 侧固式夹持螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计