arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PGN-plus-P

PGN-plus-P

Universal gripper
Universal 2-finger parallel gripper with permanent lubrication, high gripping force, and high maximum moments due to the use of a multi-tooth guidance

Líder v odvetví v každej z jeho hodnôt – PGN-plus-P ponúka dôkaz svojho výkonu

Čísla a údaje PGN-plus-P

Veľa náhľadov. Jeden úspešný príbeh.

PGN-plus-P

Číslo jeden už viac ako 30 rokov

Univerzálny uchopovač SCHUNK PGN-plus-P je najosvedčenejší a najvšestrannejší uchopovač na trhu.

Jedinečné! Patentované viaczubové vedenie SCHUNK

Viaczubové vedenie uchopovačov SCHUNK PGN-plus-P a PGN-plus-E bolo ešte viac zdokonalené vďaka trvalému mazaniu a nastavuje technologický štandard pre túto triedu uchopovačov. Aktuálne univerzálne uchopovače PGN-plus-P a PGN-plus-E sú výsledkom viac ako 30-ročných skúsenosti spoločnosti SCHUNK.

Logo viaczubového vedenia

PGN-plus-P s viaczubovým vedením a permanentným mazaním

Osvedčenú technológiu v univerzálnom uchopovači PGN-plus-P sme vylepšili ešte viac. V prípade viaczubového vedenia bol rozmer podpery medzi šiestimi ramenami nesúcimi zaťaženie zväčšený až o 40%, vďaka čomu sa zväčšili aj vodiace plochy.

Prehľad výhod:

  • Možnosť až o 120% vyššieho zaťaženia prstov*
  • Možné sú až o 50 % dlhšie prsty uchopovača*
  • Vyšší výkon pri rovnakej konštrukčnej veľkosti uchopovača a vyššom výkone systému
  • Rýchla a rovnomerná distribúcia maziva dokonca aj pri malých zdvihoch

* V porovnaní s vedením pomocou T-drážok

Prierez viaczubového vedenia PGN-plus-P

Technológia je rozdielovým faktorom!

PGN-plus-P spredu

Technológia nového uchopovača SCHUNK PGN-plus-P ponúka viac! So svojimi výkonovými charakteristikami tvorí uchopovač PGN-plus-P v celosvetovom ponímaní samostatnú triedu.

Profitujte z výhod:

  • Rýchla a rovnomerná distribúcia maziva, a to aj
    pri krátkych zdvihoch
  • Znížené celkové prevádzkové náklady (TCO)
  • Permanentne vyšší výkon
  • Kompaktnejšie a efektívnejšie systémy
  • Kontinuálna spoľahlivosť a robustnosť

Podrobnosti o technike PGN-plus-P

Uchopovač SCHUNK PGN-plus-P dvíha latku v oblasti pneumaticky poháňaných univerzálnych uchopovačov ešte vyššie. Optimalizované viaczubové vedenie s trvalým mazaním nastavuje štandard na trhu. PGN-plus-P súčasne profituje z jedinečného sortimentu príslušenstva SCHUNK pre takmer kompletné spektrum všetkých možných aplikácií automatizácie.

  • Až o 50 % dlhšie prsty uchopovača

Zlepšené viaczubové vedenie umožňuje vďaka vyšším maximálnym momentom použiť pre rovnakú veľkosť uchopovača aj dlhšie prsty uchopovača bez preťaženia vedenia. Uchopovanie s optimalizovanými rušivými obrysmi počas manipulácie v uzatvorených priestoroch je preto ešte ľahšie.

PGN-plus-P

  • Najdlhšia prevádzková životnosť vďaka mazacím kapsám vo viaczubovom vedení

Mazacie kapsy vo viaczubovom vedení zaručujú vždy dostatočný prísun maziva. Výhodou je pritom rýchla a rovnomerná tvorba mazacieho filmu aj pri krátkych zdvihoch.

  • Až o 50% vyššia uchopovacia sila

Zväčšená plocha hnacieho piesta v kompaktnom konštrukčnom priestore v uchopovači PGN-plus-P umožňuje vyššiu uchopovaciu silu. Pri zachovaní rovnakej veľkosti uchopovača tak možno manipulovať s ťažšími obrobkami.

Funkčný prierez PGN-plus-P

  • Možnosť až o 120% vyššieho zaťaženia prstov

V prípade viaczubového vedenia s permanentným mazaním bol zväčšený rozmer podpery medzi šiestimi ramenami nesúcimi zaťaženie, vďaka čomu sa zväčšili aj vodiace plochy.

Funkčný prierez PGN-plus-P
Snímačový systém PGN-plus-P

Snímačový systém

Jedinečná rozmanitosť senzoriky, napr. magnetické spínače MM, bezdotykové spínače IN a mnohé ďalšie komponenty.

MMS 22-PI 2

Uchopovač PGN-plus-P - vhodný pre každú aplikáciu!

Verzie

  • Verzia s udržiavaním uchopovacej sily AS/IS
    Verzia s mechanickým udržiavaním uchopovacej sily zaisťuje minimálnu uchopovaciu silu aj v prípade poklesu tlaku. V prípade variantu AS/S pôsobí ako uzatváracia sila a v prípade variantu IS ako otváracia sila
  • Verzia s ochranou pred koróziou K
    pre použitie v prostrediach zapríčiňujúcich koróziu
  • Verzia pre vysoké teploty V/HT
    pre použitie v horúcich prostrediach
  • Presná verzia P
    pre najvyššiu presnosť
  • ATEX verzia EX
    pre výbušné prostredia
  • Prachotesná verzia SD
    absolútne prachotesné, zvýšený stupeň ochrany proti vnikajúcim látkam.
  • Ochranné kryty špecifické pre aplikáciu
    do stupňa ochrany IP67, pre používanie vo vysokoteplotnej oblasti
  • Ďalšie verzie
    Rôzne voliteľné vybavenia možno skombinovať
  • Mazanie kompatibilné s potravinami
    Produkt štandardne obsahuje mazivá kompatibilné s potravinami. Požiadavky normy EN 1672-2:2020 nie sú splnené v celom rozsahu. Príslušné certifikáty NSF možno po zadaní údajov o mazive uvedených v návode na obsluhu nájsť na stránke https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp .

Podrobnosti o produkte

PGN-plus-P

Prehľad rozdielov

PGN-plus-P

  • Možnosti univerzálneho použitia
  • O 10 % dlhšie prsty uchopovača pri rovnakej konštrukčnej veľkosti
  • Viac ako 2 000 možných kombinácií variantov a voliteľných prvkov

JGP-P

  • Pre aplikácie citlivé na náklady
  • Desať snímačových systémov pre rozmanité možnosti snímania

Superior príbehy PGN-plus-P