arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
GZB-S Ø1/2 Podobne ako na obrázku

GZB-S Ø1/2" Ø6 KD

Medzi púzdra s utesnením voči chladiacej kvapaline

Identifikačné číslo 224384

GZB-S Ø1/2" Ø6 KD, Medzi púzdra s utesnením voči chladiacej kvapaline
  • S utesnením voči chladiacemu prostriedku
  • Upínací priemer: 6 mm
  • Vonkajší priemer: 1/2"
  • Dĺžka: 45 mm
Technológia Medzi púzdra s utesnením voči chladiacej kvapaline
Konštrukčný rad GZB-S KD
Rozhranie upínača nástrojov GZB-S Ø 1/2" KD
Upínací priemer D1 6 mm
Vonkajší priemer D2 1/2"
D3 [mm] 16.5
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 45 mm / 1.8"
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
Hmotnosť [kg] 0.1
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno
Štandardná dĺžka áno

Verzia
S utesnením voči chladiacemu prostriedku

Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm

Chladenie
Pre interné napájanie chladiacou kvapalinou
Odolnosť voči chladiacej kvapaline do max. 80 bar
Uzatvorený nákružok

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie