arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
TENDO EC HSK-F 63 Ø25x90 Podobne ako na obrázku

TENDO EC HSK-F 63 Ø25x90

Hydraulický expanzný upínač nástrojov

Identifikačné číslo 206577

TENDO EC HSK-F 63 Ø25x90, Gereedschapshouders
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Reeksen: TENDO E compact
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-F 63
  • Klemdiameter: 25 mm
  • Uitstekende lengte: 90 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeksen TENDO E compact
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-F 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN 69893-6
Klemdiameter D1 25 mm
D2 [mm] 52.5
D6 [mm] 48.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 57.0
L4 [mm] 64.0
Gewicht [kg] 1.4
Koelvloeistofbestendig ja
Standaardlengte ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69893-6

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar