arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
AB 108 M8 Podobne ako na obrázku

AB 108 M8

Čap obrobku

Identifikačné číslo 122163

AB 108 M8, Workpiece pin soft
  • Height H: 10 mm
  • Wrench size A/F: 14
  • Thread G: M8
  • Material: Stahl C45
  • Delivery unit: 1 piece
Height H [mm] 10.0
Wrench size A/F 14.0
Thread G M8
Material Stahl C45
soft yes
Delivery unit 1 piece