STK-V 200/3
嵌入爪
Identifikačné číslo 1516574
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 可扩展夹持范围的夹爪。
- 卡爪接口: 1.5 mm x 60°
- 适用于: TANDEM 三爪夹具,尺寸 200
- 尺寸: 82.5 x 72 x 34 mm
- 夹持台阶: 6 mm
Technické údaje
| 宽度 [mm] | 72.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 34.0 |
| 适用于 | 200 |
标配范围
嵌入爪