SBS-S-E 165
Zubehör Drehfutter Standard
Identifikačné číslo 1300316
Zubehör Drehfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Schutzbüchse mit Spritzdüsen
- Zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff
- Kühlschmierstoff kann über integrierte Spritzdüsen direkt an das Werkstück gebracht werden
- Passend zu: ROTA NCE 165-53 KV
- Durchmesser: 32 mm
- Gewicht: 0.9 kg
Technické údaje
| ØA [mm] | 53.0 |
|---|---|
| B [mm] | 5.0 |
| ØC [mm] | 25.0 |
| ØD [mm] | 32.0 |
| F [mm] | 34.0 |
| ØG [mm] | 39.0 |
| H | M6x10 |
| Gewicht [kg] | 0.9 |