arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
KSH3-LH 250-Z-IM

KSH3-LH 250-Z-IM

Hydraulické 2-čeľusťové upínacie silové bloky s indukčným monitorovaním čeľuste

Identifikačné číslo 1467608

Štandardný hydraulický silový upínací blok

Vlastnosti produktu:
  • 2-čeľusťový silový upínací blok
  • Centrické upínanie
  • Veľký zdvih
  • Polohovacie otvory vyhotovené pomocou prípravku
  • Indukčné monitorovanie čeľuste
  • Základné čeľuste: Jemné ozubenie a pero a drážka
Technické údaje:
  • Rozmery: 250 x 210 x 103,2 mm
  • Upínacia sila pri max. prevádzkovom tlaku: 50 kN
  • Zdvih na čeľusť: 15 mm
  • Max. výška čeľuste: 150 mm
  • Presnosť opakovania: 0.02 mm
  • Prevádzkový tlak: 10 - 60 bar
  • Spotreba oleja pri dvojitom zdvihu: 330 cm³
  • Doba zatvárania/otvárania: 2.5 s
  • Hmotnosť: 35 kg
Slag per klem [mm] 15.0
Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] 50.0
Min. werkdruk [bar] 10.0
Max. werkdruk [bar] 60.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.02
Max. klemhoogte [mm] 150.0
Afstand H [mm] 40.0
Olieverbruik per dubbele slag [cm³] 330.0
Sluit-/openingstijd [s] 2.5
Gewicht [kg] 35.0

Levering
Klemblok, bevestigingsschroeven, afdekpluggen, spanbussen, pasbouten, inductieve naderingsschakelaar, gebruiksaanwijzing

Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".

Inductieve bewaking van de klemsledeposities
Mogelijkheid om twee klemposities tussen de eindposities van de basisklemmen te bewaken met behulp van naderingsschakelaars (bv. "open" en "geklemd").

Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.

Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen

Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).